??
CAD Model seçimi
K1659.0052X35
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.0052X35
BESTKIPP
Order No.
K1659.0052X35
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
orange RAL 2004
GR
size
0
X
External thread
M 5
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.0 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
14.5 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.0 mm
A
Length
30 mm
A1
Length
37.0 mm
B
width
7.0 mm
L
Length
35 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0354 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245523283
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions